Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1521818 |
1521821 |
1521834 |
1521847 |
1682207 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | Longueur (m) | Plage de température (°C) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.60 € | 9 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | 1.5 | -25 - +80 | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | |||
25.10 € | 8 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | -25 - +80 | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | |||
31.10 € | 6 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | -25 - +80 | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | |||
46.10 € | 4 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | -25 - +80 | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | |||
21.10 € | 9 | 30 jours | prise, angle droit | 1.5 | -40 - +80 | Câble de capteur / actionneur |
Loading...
CN2 | fiche, droite | Nombre de broches | 4 | Courant nominal(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V AC) | 48 | Type de filetage côté connexion | M8 | Couleur du câble | Noir |
Matériau de contact | CuSn | Surface de contact | Au | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Sans halogène |
Configurer
Propriétés de base
CN1
Longueur(m)
Plage de température(°C)
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Propriétés optionnelles