Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1682870
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | fiche, angle droit | Longueur(m) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température(°C) | -25 - +80 | Nombre de broches | 4 | Courant nominal(A) | 4 |
Tension nominale(V AC) | 250 | Type de filetage côté connexion | M12 | Couleur du câble | Noir |
Matériau de contact | CuSn | Surface de contact | Au | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Sans halogène |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de signal SAC-4P-M12MR, le numéro d'article est le suivant: 1682870.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1682870.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles