Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1555606 |
1555619 |
1555729 |
1555732 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.60 € | 11 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | |||
27.50 € | 7 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | |||
38.50 € | 5 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | Câble de capteur / actionneur | |||
55.00 € | 4 | 43 jours | [Femelle droit] prise, droite | Câble de capteur / actionneur |
Loading...
CN2 | fiche, droite | Plage de température(°C) | -25 - +80 | Nombre de broches | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 250 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Couleur du câble | Noir | Matériau de contact | CuSn | Surface de contact | Au |
Configurer
Propriétés de base
CN1
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Propriétés optionnelles