Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
CN1 | prise, angle droit | CN2 | fiche, droite | Nombre de broches | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 48 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Couleur du câble | Noir | Matériau de contact | CuSn | Surface de contact | Au |
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Sans halogène | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Plage de température(°C)
Propriétés optionnelles