Câble de signal SAC-5P-MS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1518465

Référence pièce
1518465
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

81.05 €

3 75 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 prise, droite CN2 fiche, droite Longueur(m) 15
Plage de température(°C) -25 - +80 Nombre de broches 5 Courant nominal(A) 4
Tension nominale(V AC) 48 Type de filetage côté connexion M12 Couleur du câble Noir
Matériau de contact CuSn Surface de contact Au Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de capteur / actionneur

Vous vous trouvez sur la page de Câble de signal SAC-5P-MS, le numéro d'article est le suivant: 1518465.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1518465.

Assistance technique