Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1522192 |
1522244 |
1522396 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | Plage de température (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.88 € | 10 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | -40 - +80 | |||
19.88 € | 10 | 7 jours | prise, angle droit | -40 - +80 | |||
29.88 € | 7 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | -25 - +80 |
Loading...
CN2 | Câble, extrémité ouverte | Longueur(m) | 1.5 | Nombre de broches | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 1.50 | Tension nominale(V AC) | 30 | Type de filetage côté connexion | M8 |
Couleur du câble | Noir | Matériau de contact | CuZn | Surface de contact | Au |
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Sans halogène | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
CN1
Plage de température(°C)
Propriétés optionnelles