Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | fiche, droite | Longueur(m) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 6 | Courant nominal(A) | 1.50 | Tension nominale(V AC) | 30 |
Type de filetage côté connexion | M8 | Couleur du câble | Noir | Matériau de contact | CuZn |
Surface de contact | Au | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Sans halogène | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Plage de température(°C)
Propriétés optionnelles