Câble de signal SAC-8P-M12MS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1522684
1522697
1522723
1522749
1522752
1522969
1522972
1523036
1523049
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 Longueur
(m)
Plage de température
(°C)

38.71 €

5 7 jours [Femelle droit] prise, droite0.6-40 - +80

41.28 €

5 7 jours [Femelle droit] prise, droite1.5-40 - +80

37.86 €

5 43 jours prise, angle droit0.3-40 - +80

41.28 €

5 43 jours prise, angle droit1.5-40 - +80

45.55 €

4 7 jours prise, angle droit--40 - +80

54.03 €

4 7 jours [Femelle droit] prise, droite0.3-25 - +80

55.26 €

4 7 jours [Femelle droit] prise, droite0.6-25 - +80

58.95 €

4 7 jours prise, angle droit1.5-25 - +80

65.10 €

3 7 jours prise, angle droit--25 - +80

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN2 fiche, droite Nombre de broches 8 Courant nominal(A) 2
Tension nominale(V AC) 30 Type de filetage côté connexion M12 Couleur du câble Noir
Matériau de contact CuZn Surface de contact Au Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Sans halogène
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de capteur / actionneur

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique