Connecteur encastré SACC-DSI, fiche, M12, avec 0.5m de fil de Litz TPE sans halogène

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1419726

Référence pièce
1419726
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

47.31 €

4 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 fiche, intégrée Longueur(m) 0.5
Diamètre extérieur(mm) 1.10 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.14 Nombre de broches 17
Courant nominal(A) 1.50 Tension nominale(V AC) 30 Indice IP IP67
Type de filetage côté connexion M12 Codage A Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Fiche, montage Matériau de la gaine TPE
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur encastré SACC-DSI, fiche, M12, avec 0.5m de fil de Litz TPE sans halogène, le numéro d'article est le suivant: 1419726.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1419726.

Assistance technique