Connecteur encastré SACC-DSI, fiche, M12, avec 0.5m de fil de Litz PP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1424132

Référence pièce
1424132
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.39 €

9 49 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 fiche, intégrée Longueur(m) 0.5
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 1.50 Nombre de broches 4 Courant nominal(A) 4
Tension nominale(V AC) 630 Indice IP IP67 Type de filetage côté connexion M12
Codage S Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Fiche, montage Matériau de la gaine PP Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur encastré SACC-DSI, fiche, M12, avec 0.5m de fil de Litz PP, le numéro d'article est le suivant: 1424132.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1424132.

Assistance technique