Connecteur encastré SACC-DSI, fiche, M12, avec 0.5m de fil de Litz TPE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1419629
1419645
1419687
1419700
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Nombre de broches Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V AC)

15.52 €

12 84 jours 1.200.3444250

16.21 €

12 84 jours 1.200.345460

20.59 €

9 91 jours 1.150.258230

37.49 €

5 91 jours 1.100.14121.5030

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 fiche, intégrée Longueur(m) 0.5
Indice IP IP67 Type de filetage côté connexion M12 Codage A
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Fiche, montage
Matériau de la gaine TPE Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Assistance technique