Connecteur encastré SACC-DSI, fiche, avec 0.5m de fil de Litz TPE sans halogène

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1430459
1430475
1437122
1437135
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches

37.49 €

5 91 jours 12

47.31 €

4 91 jours 17

37.59 €

5 7 jours 12

47.31 €

4 91 jours 17

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 fiche, intégrée Longueur(m) 0.5
Diamètre extérieur(mm) 1.10 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.14 Courant nominal(A) 1.50
Tension nominale(V AC) 30 Indice IP IP67 Type de filetage côté connexion M12
Codage A Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Fiche, montage Matériau de la gaine TPE Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Assistance technique