Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1411652
Longueur(m) | 0.5 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 1.31 | Nombre de broches | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 16 | Tension nominale(V AC) | 630 | Indice IP | IP65 |
Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | S | Couleur | Argent |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise femelle, intégrée |
Matériau de contact | CuZn | Surface de contact | Au | Type de joint | À visser |
Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs | Raccord de panneau arrière M16 | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur encastré SACC-DSI, prise, M12, alimentation S, fils individuels, le numéro d'article est le suivant: 1411652.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1411652.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles