Connecteur encastré SACC-DSI, prise, droite, M12, codage D, fils individuels

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1419616
1424137
1424138
1424139
1424140
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN2 Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Tension nominale
(V AC)
Codage Connexion (composants) Type de connecteur Matériau de la gaine

15.79 €

12 67 jours [Autre] fiche, intégrée1.200.34250DCâble à extrémité ouverteFiche, montagePUR

21.17 €

9 7 jours [Autre] prise, intégrée-1.50630S-Prise femelle, intégréePP

20.38 €

9 49 jours [Autre] prise, intégrée-1.5063T-Prise femelle, intégréePP

20.64 €

9 49 jours [Autre] fiche, intégrée-1.50630SCâble à extrémité ouverteFiche, montagePP

19.80 €

10 49 jours [Autre] fiche, intégrée-1.5063TCâble à extrémité ouverteFiche, montagePP

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte Longueur(m) 0.5 Nombre de broches 4
Courant nominal(A) 4 Indice IP IP67 Type de filetage côté connexion M12
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Assistance technique