Connecteur encastré SACC-E, mâle, M12, avec 0.5m de fil de Litz TPE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1436411
1436424
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Nombre de broches Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V AC)

14.84 €

13 33 jours 1.200.345460

21.65 €

9 33 jours 1.150.258230

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 fiche, intégrée Longueur(m) 0.5
Indice IP IP67 Type de filetage côté connexion M12 Codage A
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Fiche, montage
Matériau de la gaine TPE Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Assistance technique