Connecteur encastré SACC-E, fiche, M12, avec 0.5m de fil de Litz PVC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1556265
1556304
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches

37.59 €

5 91 jours 12

45.51 €

4 91 jours 17

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 fiche, intégrée Longueur(m) 0.5
Diamètre extérieur(mm) 1.10 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.14 Courant nominal(A) 1.50
Tension nominale(V AC) 30 Indice IP IP67 Type de filetage côté connexion M12
Codage A Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Fiche, montage Matériau de la gaine TPE Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Assistance technique