Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | fiche, intégrée | Longueur(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.14 | Courant nominal(A) | 1 | Tension nominale(V AC) | 60 |
Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M5 | Codage | A |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche, montage |
Matériau de la gaine | TPE | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Propriétés optionnelles