Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1424232 |
1424234 |
1542664 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Codage | Connecteur standard | Matériau de la gaine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10 € | 7 | 33 jours | - | - | - | 8 | 1.50 | A | Connecteur de capteur | PVC | |||
20.38 € | 9 | 33 jours | - | - | -40 - +85 | 5 | 3 | B | Connecteur de bus | PUR | |||
19.96 € | 10 | 33 jours | 1.15 | 0.14 | - | 6 | 2 | A | Connecteur de capteur | TPE |
Loading...
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | fiche, intégrée | Longueur(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V AC) | 30 | Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M8 |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Type de connecteur | Fiche, montage | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Codage
Connecteur standard
Matériau de la gaine
Propriétés optionnelles