Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | prise, intégrée | Longueur(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur(mm) | 1.10 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.14 | Courant nominal(A) | 1.50 |
Tension nominale(V AC) | 30 | Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Codage | A | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Prise femelle, intégrée | Matériau de la gaine | TPE | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
OMRON
Prix standard 13.13 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
OMRON
Prix standard 12.65 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
LAPP
Prix standard 7.17 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
LAPP
Prix standard 10.67 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
LUMBERG AUTOMATION
Prix standard 11.62 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
GANTER
Prix standard 32.82 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
PHOENIX CONTACT
Prix standard 21.29 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.