Connecteur encastré SACC-E, prise, M5, avec 0.5m de fil de Litz TPE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1530605
1530618
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches

20.80 €

9 33 jours 3

22.81 €

8 33 jours 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 prise, intégrée Longueur(m) 0.5
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.14 Courant nominal(A) 1 Tension nominale(V AC) 60
Indice IP IP67 Type de filetage côté connexion M5 Codage A
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle, intégrée
Matériau de la gaine TPE Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Assistance technique