Connecteur encastré SACC-E, prise, M8, avec 0.5m de fil de Litz PVC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1440106

Référence pièce
1440106
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.70 €

9 47 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 prise, intégrée Longueur(m) 0.5
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25 Nombre de broches 5 Courant nominal(A) 4
Tension nominale(V AC) 30 Indice IP IP67 Type de filetage côté connexion M8
Codage B Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Prise femelle, intégrée Matériau de la gaine PUR Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur encastré SACC-E, prise, M8, avec 0.5m de fil de Litz PVC, le numéro d'article est le suivant: 1440106.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1440106.

Assistance technique