Connecteur encastré SACC-E, prise, M8, avec 0.5m de fil de Litz TPE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1424231
1424233
1542677
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Nombre de broches Courant nominal
(A)
Codage Matériau de la gaine

30.47 €

6 33 jours -81.50APVC

20.80 €

9 33 jours -53BPUR

21.70 €

9 7 jours 0.1461.50ATPE

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 prise, intégrée Longueur(m) 0.5
Tension nominale(V AC) 30 Indice IP IP67 Type de filetage côté connexion M8
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle, intégrée
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Assistance technique