Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1513787 |
1520068 |
1523463 |
1523502 |
1671124 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.23 € | 9 | 91 jours | 1.15 | 0.25 | 8 | 2 | 30 | |||
16.21 € | 12 | 67 jours | 1.20 | 0.34 | 5 | 4 | 60 | |||
15.52 € | 12 | 67 jours | 1.20 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | |||
21.23 € | 9 | 91 jours | 1.15 | 0.25 | 8 | 2 | 30 | |||
16.21 € | 12 | 7 jours | 1.20 | 0.34 | 5 | 4 | 60 |
Loading...
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | fiche, intégrée | Longueur(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | A |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche, montage |
Matériau de la gaine | TPE | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Propriétés optionnelles