Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1419784 |
1441587 |
1441600 |
1441626 |
1441642 |
1441684 |
1441707 |
1441723 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Codage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05 € | 12 | 67 jours | 1.20 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | A | |||
32.21 € | 6 | 91 jours | 1.10 | 0.14 | 12 | 1.50 | 30 | A | |||
39.76 € | 5 | 91 jours | 1.10 | 0.14 | 17 | 1.50 | 30 | A | |||
15.73 € | 12 | 67 jours | 1.20 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | D | |||
16.90 € | 11 | 67 jours | 1.20 | 0.34 | 5 | 4 | 60 | A | |||
19.69 € | 10 | 91 jours | 1.15 | 0.25 | 8 | 2 | 30 | A | |||
31.94 € | 6 | 91 jours | 1.10 | 0.14 | 12 | 1.50 | 30 | A | |||
38.65 € | 5 | 91 jours | 1.10 | 0.14 | 17 | 1.50 | 30 | A |
Loading...
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | fiche, intégrée | Longueur(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche, montage | Matériau de la gaine | TPE |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Codage
Propriétés optionnelles