Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1554733
Nombre de broches | 5 | Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | A |
Connexion (composants) | Soudage | Matériau de contact | CuZn | Surface de contact | Au |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs enfichables à installer SACC-DSI-M12FS, le numéro d'article est le suivant: 1554733.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1554733.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles