Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1405221 |
1458868 |
1554555 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Matériau de contact | Surface de contact | Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.22 € | 6 | 91 jours | 8 | 2 | 30 | Alliage de cuivre | Au | Montage sur panneau frontal | |||
31.68 € | 6 | 67 jours | 5 | 4 | 60 | CuZn | Ni / Au | - | |||
31.05 € | 6 | 67 jours | 4 | 4 | 250 | Alliage de cuivre | Au | - |
Loading...
Longueur(m) | 0.5 | Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Codage | A | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Matériau de contact
Surface de contact
Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs
Propriétés optionnelles