Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1411655
Longueur(m) | 0.5 | Nombre de broches | 3 | Courant nominal(A) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V AC) | 630 | Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Codage | S | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Matériau de contact | CuZn |
Surface de contact | Au | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs enfichables à installer SACC-E-M12MSS, fils Individuels, le numéro d'article est le suivant: 1411655.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1411655.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles