Connecteur enfichable SACC-M 8FR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1436479
1436482
1513444
1529399
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches Tension nominale (détails)
(V)
Connexion (composants)

25.47 €

8 7 jours 360 V ACSoudage

26.54 €

7 7 jours 430 V ACBorne à vis

17.23 €

11 7 jours 430 V ACBorne à vis

15.41 €

12 7 jours 360 V ACBorne à vis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 4 Indice IP IP67 Section transversale du connecteur(mm²) 0.25 max.
Codage A Type de filetage côté connexion M8 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise, angle droit
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise, angle droit
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur du capteur / actionneur

Assistance technique