Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Courant nominal(A) | 4 | Indice IP | IP67 | Section transversale du connecteur(mm²) | 0.50 max. |
---|---|---|---|---|---|
Codage | A | Connexion (composants) | Borne à vis | Type de filetage côté connexion | M8 |
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Prise, droite | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Prise, droite | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur du capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Tension nominale (détails)(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles