Connecteur enfichable SACC-M 8MR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1436453
1436466
1554209
1699902
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches Tension nominale (détails)
(V)

25.47 €

8 7 jours 360 V AC

26.54 €

7 7 jours 430 V AC

16.96 €

11 7 jours 430 V AC

15.09 €

13 7 jours 360 V AC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 4 Indice IP IP67 Section transversale du connecteur(mm²) 0.25 max.
Codage A Connexion (composants) Soudage Type de filetage côté connexion M8
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche, coudée Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Fiche, angle droit Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur du capteur / actionneur

Assistance technique