Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1441024 |
1542884 |
1542897 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (mm) | Nombre de broches | Tension nominale (détails) (V) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.95 € | 15 | 7 jours | 1.55 | 3 | 60 V AC | Cut & Clip | |||
30.60 € | 6 | 7 jours | - | 3 | 60 V AC | Borne à vis | |||
31.89 € | 6 | 70 jours | - | 4 | 30 V AC | Borne à vis |
Loading...
Courant nominal(A) | 4 | Indice IP | IP67 | Section transversale du connecteur(mm²) | 0.50 max. |
---|---|---|---|---|---|
Codage | A | Type de filetage côté connexion | M8 | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche, droite |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche mâle, droite |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur du capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Nombre de broches
Tension nominale (détails)(V)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles