Connecteur enfichable SACC-M16FR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1500253

Référence pièce
1500253
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

41.92 €

5 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP67 Section transversale du connecteur(mm²) 0.25 max. Nombre de broches 14
Tension nominale (détails)(V) 60 V AC Connexion (composants) Soudage Type de filetage côté connexion M16
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise, angle droit Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Prise, angle droit Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur du capteur / actionneur

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur enfichable SACC-M16FR, le numéro d'article est le suivant: 1500253.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1500253.

Assistance technique