Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1500554
Indice IP | IP67 | Section transversale du connecteur(mm²) | 0.25 max. | Nombre de broches | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale (détails)(V) | 60 V AC | Connexion (composants) | Soudage | Type de filetage côté connexion | M16 |
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Prise, droite | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Prise, droite | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur du capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur enfichable SACC-M16FS, le numéro d'article est le suivant: 1500554.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1500554.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles