Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1456268 |
1456271 |
1456284 |
1521300 |
1521313 |
1521342 |
1521355 |
1521384 |
1521397 |
1559071 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Section transversale du connecteur (mm²) | Nombre de broches | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.33 € | 4 | 7 jours | 9 | 2.50 max. | 5 | Borne à vis | |||
49.22 € | 4 | 7 jours | 9 | 2.50 max. | 5 | Borne à vis | |||
49.22 € | 4 | 7 jours | 9 | 2.50 max. | 5 | Borne à vis | |||
32.31 € | 6 | 7 jours | 4 | 1.50 max. | 3 | Cut & Clip | |||
32.31 € | 6 | 7 jours | 4 | 1.50 max. | 3 | Cut & Clip | |||
34.13 € | 6 | 7 jours | 9 | 1.50 max. | 4 | Borne à vis | |||
34.13 € | 6 | 7 jours | 9 | 1.50 max. | 4 | Borne à vis | |||
38.09 € | 5 | 7 jours | 9 | 1.50 max. | 5 | Borne à vis | |||
38.09 € | 5 | 7 jours | 9 | 1.50 max. | 5 | Borne à vis | |||
38.57 € | 5 | 7 jours | 9 | 1.50 max. | 5 | Borne à vis |
Loading...
Indice IP | IP67 | Tension nominale (détails)(V) | 300 V AC | Codage | A |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage côté connexion | 7/8" | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Prise, droite | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise, droite | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur du capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Section transversale du connecteur(mm²)
Nombre de broches
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles