Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Indice IP | IP67 | Section transversale du connecteur(mm²) | 0.75 max. | Courant nominal (détails)(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale | 250 V AC | Codage | A | Connexion (composants) | Borne à vis |
Type de filetage côté connexion | M12 | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche, angle droit | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche, angle droit | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur du capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles