Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1430666
CN1 | prise, angle droit | CN2 | Câble, extrémité ouverte | Plage de température(°C) | -40 - +80 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 12 | Courant nominal(A) | 1.50 | Tension nominale(V AC) | 30 |
Type de filetage côté connexion | M12 | Couleur du câble | Noir | Matériau de contact | CuZn |
Surface de contact | Au | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Sans halogène | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-12 P- 3.0-PUR, le numéro d'article est le suivant: 1430666.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1430666.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles