Câble de capteur / actionneur SAC-12 P, fiche coudée (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1430103
1430116
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

89.45 €

3 7 jours

135.45 €

2 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 fiche, angle droit Plage de température(°C) -40 - +80
Nombre de broches 12 Courant nominal(A) 1.50 Tension nominale(V AC) 30
Type de filetage côté connexion M12 Couleur du câble Noir Matériau de contact CuZn
Surface de contact Au Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Blindé Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique