Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CN1 | Câble, extrémité ouverte | Longueur(m) | 1.5 | Diamètre extérieur(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.14 | Nombre de broches | 12 | Courant nominal(A) | 1.50 |
Tension nominale(V AC) | 30 | Indice IP | IP65 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Codage | A | Couleur du câble | Noir | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Matériau de la gaine | PUR | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
CN2
Type de connecteur
Propriétés optionnelles