Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1430080 |
1430572 |
1430598 |
1554814 |
1554827 |
1554830 |
1554843 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Indice IP | Codage | Couleur du câble | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.25 € | 4 | Devis | 1.5 | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | - | PUR | - | - | |||
45.20 € | 5 | 7 jours | 1.5 | - | - | -40 - +80 | - | - | Noir | - | - | - | CuZn | - | Au | Sans halogène | |||
72.15 € | 3 | 7 jours | - | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | - | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | - | PUR | - | - | |||
38.30 € | 5 | 7 jours | 1.5 | - | 0.14 | - | IP65 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | - | PVC | - | - | |||
42.95 € | 5 | 7 jours | - | - | 0.14 | - | IP65 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | - | PVC | - | - | |||
49.15 € | 4 | 7 jours | - | - | 0.14 | - | IP65 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | - | PVC | - | - | |||
64.65 € | 3 | Devis | - | - | 0.14 | - | IP65 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | - | PVC | - | - |
Loading...
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | fiche, angle droit | Nombre de broches | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 1.50 | Tension nominale(V AC) | 30 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Plage de température(°C)
Indice IP
Codage
Couleur du câble
Connexion (composants)
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de contact
Matériau de la gaine
Surface de contact
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Propriétés optionnelles