Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1402551 |
1430048 |
1430051 |
1430064 |
1430077 |
1430530 |
1430543 |
1430556 |
1430569 |
1554775 |
1554788 |
1554791 |
1554801 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Indice IP | Codage | Couleur du câble | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.50 € | 2 | Devis | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | |||
57.25 € | 4 | Devis | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | 1.5 | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | - | |||
71.05 € | 3 | Devis | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | -40 - +80 | - | - | Noir | - | - | - | CuZn | - | Au | Blindé | |||
89.45 € | 3 | Devis | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | - | |||
135.45 € | 2 | Devis | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | -40 - +80 | - | - | Noir | - | - | - | CuZn | - | Au | Blindé | |||
45.20 € | 5 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | 1.5 | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | - | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | - | |||
56.75 € | 4 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | - | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | - | |||
72.15 € | 3 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | - | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | - | |||
110.65 € | 2 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | - | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | - | |||
38.30 € | 5 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | 1.5 | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PVC | - | - | |||
42.95 € | 5 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | 0.14 | - | IP65 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PVC | - | - | |||
49.15 € | 4 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | 0.14 | - | IP65 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PVC | - | - | |||
64.65 € | 3 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | 0.14 | - | IP65 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PVC | - | - |
Loading...
Nombre de broches | 12 | Courant nominal(A) | 1.50 | Tension nominale(V AC) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage côté connexion | M12 | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Longueur(m)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Plage de température(°C)
Indice IP
Codage
Couleur du câble
Connexion (composants)
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de contact
Matériau de la gaine
Surface de contact
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Propriétés optionnelles