Câble de capteur / actionneur SAC-12P-10.0-PUR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1430640
1430682
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN2 Type de connecteur

110.65 €

2 7 jours prise, droitePrise, droite

110.65 €

2 7 jours prise, angle droitPrise, angle droit

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte Diamètre extérieur(mm) 1 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.14
Nombre de broches 12 Courant nominal(A) 1.50 Tension nominale(V AC) 30
Indice IP IP65 Type de filetage côté connexion M12 Codage A
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur Matériau de la gaine PUR
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique