Câble de capteur / actionneur SAC-12P-10.0-PVC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1554885
1554937
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN2 Type de connecteur

64.65 €

3 7 jours prise, droitePrise, droite

64.65 €

3 7 jours prise, angle droitPrise, angle droit

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.14 Nombre de broches 12
Courant nominal(A) 1.50 Tension nominale(V AC) 30 Indice IP IP65
Type de filetage côté connexion M12 Codage A Couleur du câble Noir
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur Matériau de la gaine PVC
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique