Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CN2 | Câble, extrémité ouverte | Plage de température(°C) | -40 - +80 | Nombre de broches | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 1.50 | Tension nominale(V AC) | 30 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Couleur du câble | Noir | Matériau de contact | CuZn | Surface de contact | Au |
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Blindé | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
CN1
Propriétés optionnelles