Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CN2 | Câble, extrémité ouverte | Longueur(m) | 1.5 | Plage de température(°C) | -40 - +80 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 17 | Courant nominal(A) | 1.50 | Tension nominale(V AC) | 30 |
Type de filetage côté connexion | M12 | Couleur du câble | Noir | Matériau de contact | CuZn |
Surface de contact | Au | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Blindé | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
CN1
Propriétés optionnelles