Câble de capteur / actionneur SAC-17P- 5.0-35T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1430307

Référence pièce
1430307
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

120.65 €

2 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 prise, droite Diamètre extérieur(mm) 1
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.14 Nombre de broches 17 Courant nominal(A) 1.50
Tension nominale(V AC) 30 Indice IP IP65 Type de filetage côté connexion M12
Codage A Couleur du câble Noir Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise, droite Matériau de la gaine PUR
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab)

Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-17P- 5.0-35T, le numéro d'article est le suivant: 1430307.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1430307.

Assistance technique