Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1430200 |
1430226 |
1430695 |
1430721 |
1555266 |
1555279 |
1555282 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (m) | Couleur du câble | Matériau de la gaine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.68 € | 3 | Devis | 1.5 | Noir | PUR | |||
120.65 € | 2 | Devis | - | Noir | PUR | |||
60.50 € | 4 | 7 jours | 1.5 | - | PUR | |||
140.40 € | 2 | 7 jours | - | - | PUR | |||
51.80 € | 4 | 7 jours | 1.5 | Noir | PVC | |||
57.20 € | 4 | 7 jours | - | Noir | PVC | |||
64.40 € | 3 | 7 jours | - | Noir | PVC |
Loading...
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | fiche, droite | Diamètre extérieur(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.14 | Nombre de broches | 17 | Courant nominal(A) | 1.50 |
Tension nominale(V AC) | 30 | Indice IP | IP65 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Codage | A | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Fiche mâle, droite | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Couleur du câble
Matériau de la gaine
Propriétés optionnelles