Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1400694 |
1417698 |
1434992 |
1435247 |
1435399 |
1435548 |
1435690 |
1668263 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Couleur du câble | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.55 € | 10 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche, angle droit | - | - | - | - | - | Oui | |||
15.15 € | 13 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | -40 - +80 | 3 | 4 | 48 | - | M8 | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | PUR | - | |||
16.40 € | 12 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche, angle droit | - | - | - | - | - | Oui | |||
16.40 € | 12 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type B/BD | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche, angle droit | - | - | - | - | - | Oui | |||
16.40 € | 12 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type B/BD | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche, angle droit | - | - | - | - | - | Oui | |||
16.40 € | 12 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type C | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche, angle droit | - | - | - | - | - | Oui | |||
16.40 € | 12 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type C | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche, angle droit | - | - | - | - | - | Oui | |||
19.85 € | 10 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, angle droit | 1.27 | 0.34 | - | 3 | 4 | 24 | IP65 | M12 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Indice IP
Type de filetage côté connexion
Codage
Couleur du câble
Connexion (composants)
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de contact
Matériau de la gaine
Surface de contact
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2
Produits industriels
Propriétés optionnelles