Câble de capteur / actionneur SAC-3P- 5.0-PUR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1435001
1435250
1435409
1435551
1435700
1519875
1521737
1668098
1668218
1668276
1682809
1682838
1694787
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Plage de température
(°C)
Nombre de broches Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V AC)
Indice IP Type de filetage côté connexion Codage Couleur du câble Connexion (composants) Connecteur standard Type de connecteur Matériau de contact Matériau de la gaine Surface de contact Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Produits industriels

20.90 €

9 7 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type A[Autre] Câble, extrémité ouverte-0.5--------Câble à extrémité ouverte-Fiche, angle droit----Oui

20.90 €

9 7 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type B/BD[Autre] Câble, extrémité ouverte-0.5--------Câble à extrémité ouverte-Fiche, angle droit----Oui

20.90 €

9 7 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type B/BD[Autre] Câble, extrémité ouverte-0.5--------Câble à extrémité ouverte-Fiche, angle droit----Oui

20.90 €

9 7 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type C[Autre] Câble, extrémité ouverte-0.5--------Câble à extrémité ouverte-Fiche, angle droit----Oui

20.90 €

9 7 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type C[Autre] Câble, extrémité ouverte-0.5--------Câble à extrémité ouverte-Fiche, angle droit----Oui

15.95 €

12 43 jours [Femelle droit] prise, droite[Autre] Câble, extrémité ouverte---40 - +803448-M8-Noir---CuSn-AuConnecteur de capteur / actionneur (préfab)-

28.75 €

7 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite1.170.25-3460IP65M8ANoirCâble à extrémité ouverteConnecteur de capteurPrise, droite-PUR-Connecteur de capteur / actionneur (préfab)-

17.60 €

11 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite1.270.34-34250IP65M12ANoirCâble à extrémité ouverteConnecteur de capteurPrise, droite-PUR-Connecteur de capteur / actionneur (préfab)Oui

17.60 €

11 43 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, angle droit1.270.34-34250IP65M12ANoirCâble à extrémité ouverteConnecteur de capteurPrise, angle droit-PUR-Connecteur de capteur / actionneur (préfab)Oui

23.05 €

8 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, angle droit1.270.34-3424IP65M12ANoirCâble à extrémité ouverteConnecteur de capteurPrise, angle droit-PUR-Connecteur de capteur / actionneur (préfab)Oui

27.70 €

7 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite1.270.34-34250IP65M12ANoirCâble à extrémité ouverteConnecteur de capteurPrise, droite-PUR-Connecteur de capteur / actionneur (préfab)-

27.70 €

7 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, angle droit1.270.34-34250IP65M12ANoirCâble à extrémité ouverteConnecteur de capteurPrise, angle droit-PUR-Connecteur de capteur / actionneur (préfab)-

22.70 €

9 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite1.270.34-3424IP65M12ANoirCâble à extrémité ouverteConnecteur de capteurPrise, droite-PUR-Connecteur de capteur / actionneur (préfab)Oui

Loading...

  1. 1

Assistance technique