Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1414448 |
1414449 |
1439340 |
1439353 |
1439366 |
1439395 |
1668645 |
1668894 |
1668904 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Couleur du câble | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.20 € | 15 | 30 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | - | - | - | -40 - +80 | 4 | 250 | - | M12 | - | Noir | - | - | CuSn | - | Au | PVC | - | |||
14.20 € | 13 | 30 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | - | - | - | -40 - +80 | 4 | 250 | - | M12 | - | Noir | - | - | CuSn | - | Au | PVC | - | |||
17.99 € | 1 | Disponible | 21 jours | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | - | - | - | - | - | 24 | - | M12 | - | - | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | - | - | - | - | Oui | ||
20.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | 1.5 | 1.50 | 0.5 | - | 4 | 24 | IP65 | M12 | A | Noir | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | - | PUR | - | - | Oui | ||
21.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | - | - | - | - | - | 24 | - | M12 | - | - | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | - | - | - | - | Oui | ||
19.16 € | 1 | Disponible | 21 jours | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | [Autre] Connecteur de solénoïde de type BI | 1.5 | - | - | - | - | 24 | - | M12 | - | - | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | - | - | - | - | Oui | ||
19.76 € | 10 | 43 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | 0.6 | 1.27 | 0.34 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Noir | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PUR | - | - | Oui | |||
20.25 € | 9 | 30 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 1.5 | 1.17 | 0.25 | - | 4 | 60 | IP65 | M8 | A | Noir | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | - | |||
22.35 € | 9 | 30 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | 1.17 | 0.25 | - | 4 | 60 | IP65 | M8 | A | Noir | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | - |
Loading...
Nombre de broches | 3 | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
---|
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Longueur(m)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Plage de température(°C)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Indice IP
Type de filetage côté connexion
Codage
Couleur du câble
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de contact
Matériau de la gaine
Surface de contact
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2
Produits industriels
Propriétés optionnelles