Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre de câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Disposition du noyau | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Couleur du câble | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Type (divers) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.45 € | 18 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | 1.5 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | PVC | - | - | |||
11.95 € | 16 | 30 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | PVC | - | - | |||
13.95 € | 14 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | PVC | - | - | |||
18.14 € | 11 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | 0.3 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Câble de capteur / actionneur | PVC | - | - | |||
18.38 € | 10 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | 0.6 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Câble de capteur / actionneur | PVC | - | - | |||
19.10 € | 10 | 30 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | 1.5 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Câble de capteur / actionneur | PVC | - | - | |||
20.30 € | 9 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Câble de capteur / actionneur | PVC | - | - | |||
22.10 € | 9 | 43 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Câble de capteur / actionneur | PUR | - | - | |||
16.95 € | 11 | 30 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - | |||
46.78 € | 4 | 43 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde Festo | [Autre] Connecteur de solénoïde Festo | 0.3 | - | - | 0.25 | - | - | 2 | - | 24 | - | IP67 | M8 | A | - | - | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | - | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - | |||
33.70 € | 6 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | 1.5 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | Blindé | Câble de capteur / actionneur | - | - | - | |||
37.90 € | 5 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | Blindé | Câble de capteur / actionneur | - | - | - | |||
31.18 € | 6 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | 0.6 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | Blindé | Câble de capteur / actionneur | - | - | - | |||
19.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | Oui | ||
16.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 0.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - | ||
18.95 € | 10 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | 1.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - | |||
42.75 € | 5 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - | |||
16.80 € | 1 | 4 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 2.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - | |||
11.05 € | 17 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle angulaire] fiche, coudée | 1.5 | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0,10mm | Pose fixe -40 - +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Connecteur femelle M8, extrémité directe / libre | - | |||
13.15 € | 14 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle angulaire] fiche, coudée | - | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0,10mm | Pose fixe -40 - +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Connecteur M8, droit / extrémité libre | - | |||
15.95 € | 12 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle angulaire] fiche, coudée | - | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0,10mm | Pose fixe -40 - +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Prise M8, droite / extrémité libre | - | |||
18.32 € | 10 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 0.3 | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0,10mm | Pose fixe -40 - +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Douille M8, droite / prise M8 | - | |||
18.74 € | 10 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 0.6 | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0,10mm | Pose fixe -40 - +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Prise M8, droite / fiche M8 | - | |||
20.00 € | 10 | 9 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 1.5 | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0,10mm | Pose fixe -40 - +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Douille M8, droite / prise M8 | - | |||
22.10 € | 9 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0,10mm | Pose fixe -40 - +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Prise M8, droite / fiche M8 | - | |||
20.00 € | 10 | 7 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | 1.5 | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0,10mm | Pose fixe -40 - +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Prise M8, coudée / fiche M8 | - | |||
22.10 € | 9 | 7 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | - | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0,10mm | Pose fixe -40 - +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Douille M8, coudée / fiche M8 | - | |||
18.57 € | 10 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 0.3 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - | |||
18.99 € | 10 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 0.6 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - | |||
20.25 € | 9 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 1.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - | |||
22.35 € | 9 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - | |||
18.57 € | 10 | 30 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | 0.3 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - | |||
18.99 € | 10 | 7 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | 0.6 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - | |||
20.25 € | 9 | 7 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | 1.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - | |||
22.35 € | 9 | 7 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - | |||
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - | ||
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - | ||
22.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 24 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - | ||
27.85 € | 7 | 7 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - | |||
14.56 € | 1 | 4 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - | |||
14.56 € | 1 | 4 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - |
Loading...
Courant nominal(A) | 4 |
---|
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Longueur(m)
Diamètre de câble(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Disposition du noyau
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale(V AC)
Tension nominale (détails)(V)
Indice IP
Type de filetage côté connexion
Codage
Couleur du câble
Connexion (composants)
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de contact
Matériau de la gaine
Surface de contact
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2
Type (divers)
Produits industriels
Propriétés optionnelles